Publiko produktet
MC-33 Hanger Plate Carrier with Uprights
MIFAB

MC-33 Hanger Plate Carrier with Uprights

MIFAB® MC-33 Series hanger plate carrier with two universal, adjustable, top support plates. Complete with three lacquered 2” x 1” x 1/8” thick structural steel uprights with 3” x 4 ½” welded steel feet and mounting hardware.
Özellikler
  • SKUs: MC-33
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.mc-33-hanger-plate-carrier-with-uprights
  • Ürün ailesiFixture Carriers
  • Ürün grubuOther Fixture Carriers » Plate Type Fixture Carriers » Regular Plate Type Fixture Carriers
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-02-26
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
  • UNSPSC adıPlumbing fixtures
  • UNSPSC kodu3018
  • Uniclass 2015 koduAc_10_40_67
  • Uniclass 2015 açıklamasıPlumbing
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıPlumbing Equipment
  • OmniClass numarası23-31 00 00
  • OmniClass başlığıPlumbing Specific Products and Equipment