Publiko produktet
MC-35 Single Hanger Plate with Three Uprights
MIFAB

MC-35 Single Hanger Plate with Three Uprights

MIFAB® MC-35 Series hanger plate and exposed arm lavatory carrier with two universal, adjustable, top support plates and three white, lacquered, adjustable, cast iron exposed support arms assembled to lacquered cast iron invertible and adjustable arm supporting brackets. Complete with three lacquered 2” x 1” x 1/8” thick structural steel uprights with 3” x 4 ½” welded steel feet and mounting hardware.
Özellikler
  • SKUs: MC-35
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.mc-35-single-hanger-plate-with-three-uprights
  • Ürün ailesiFixture Carriers
  • Ürün grubuOther Fixture Carriers » Plate Type Fixture Carriers » Exposed Arms
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-02-26
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeCast iron
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
  • UNSPSC adıPlumbing fixtures
  • UNSPSC kodu3018
  • Uniclass 2015 koduAc_10_40_67
  • Uniclass 2015 açıklamasıPlumbing
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıPlumbing Equipment
  • OmniClass numarası23-31 00 00
  • OmniClass başlığıPlumbing Specific Products and Equipment

Bölge bulunurluk durumu

Kuzey Amerika
Birleşik Devletler
BIMobject ürün kütüphanesi

Revit için Tasarım Uygulaması

Aileleri tek tıklamayla doğrudan Revit modelinize yükleyin

Yeni nesnelere daha kolay erişebileceğiniz, Revit ailelerinizi saklayabileceğiniz ve ekibinizle işbirliği yapabileceğiniz bir yer edinin.

  • Onay işaretiDoğrudan Revit'in yanındaki BIM nesneleriyle çalışın
  • Onay işareti 2 GB Bulut depolama alanı - Revit içeriğinizi depolayın
  • Onay işareti Doğrudan Revit'ten gömülü karbon LCA (A1-A3) edinin