Publiko produktet
MH-301, 401, 501, 601 Siphonic Overflow Roof Drain
MIFAB

MH-301, 401, 501, 601 Siphonic Overflow Roof Drain

MIFAB®’s HYDROMAX MH-301, MH-401, MH-501 and MH-601 lacquered cast iron siphonic roof drain with wide anchor flange, cast iron waterproofing membrane clamp ring with integral 2” water dam and ductile iron air baffle / inducer with Type 304 stainless steel Allen key hardware.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.MH-301_401_501_601
  • Ürün ailesiHydrants
  • Ürün grubuOther
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-05-14
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Su Tesisatı
  • UNSPSC adıRoofing drains
  • UNSPSC kodu30151605
  • Uniclass 2015 koduSs_30_75
  • Uniclass 2015 açıklamasıRoof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıRoof Drains
  • OmniClass numarası23-13 41 39
  • OmniClass başlığıRoof Drains