Publiko produktet
MHY-9000-NPB Wall Faucet
MIFAB

MHY-9000-NPB Wall Faucet

3.8 / 5 yıldız3.8(6 incelemeler)
MIFAB® MHY-9000-NPB Series exposed type, low lead, mild climate, anti-contamination rough bronze, wall faucet with 3/4” (19) male hose connection and anti-siphon vacuum breaker. The body of the MHY-9000-NPB is made from low lead bronze and has a rough bronze finish. Operating handle to be (specify brown plastic, clear plastic, cast iron wheel handle or operating key), and inlet connection to be (specify ½” (13) or 3/4” (19) F.P.T.). Vacuum breaker to be certified to the A.S.S.E. Standard 1011 and listed by I.A.P.M.O.
Özellikler
  • SKUs: MHY-9040-NPB, MHY-9041-NPB
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.mhy-9000-npb-wall-faucet
  • Ürün ailesiHydrants
  • Ürün grubuWall
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-02-26
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeCast iron
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 açıklamasıTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass numarası23-31 11 00
  • OmniClass başlığıFaucets

Bölge bulunurluk durumu

Kuzey Amerika
Birleşik Devletler