Publiko produktet
MI-DIAL
MIFAB

MI-DIAL

MIFAB® MI-DIAL supply and waste dialysis box is constructed of 16 gauge, Type 316 stainless steel (satin finish) continuous welded corners, four mounting anchor tabs, and removable finishing frame and door, one 1/2″ NPT PVC supply connection with PVC ball valve and 3/4″ hose connection. Bracket with grommets for two 3/8″ diameter hose, and 2” stainless steel drain connection with sloped bottom. 

Özellikler
  • Dialysis Box with One Valve Door 

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.mi-dial
  • Ürün ailesiDialysis Boxes
  • Ürün grubuMI-DIAL
  • TipBelge (Sadece bilgi)
  • Yayınlanma tarihi2021-02-26
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemePaslanmaz Çelik
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Su Tesisatı
  • Uniclass 2015 koduSs_40_15_75_75
  • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary accessory systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 13 16
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıSanitary Waste and Vent Piping
  • CSI UniFormat II koduD2090
  • CSI UniFormat II başlığıOther Plumbing Systems