Publiko produktet
MI-DIAL-2
MIFAB

MI-DIAL-2

MIFAB® MI-DIAL-2 supply and waste dialysis box is constructed of 16 gauge, Type 316 stainless steel (satin finish) continuous welded corners, four mounting anchor tabs, and removable finishing frame and door, one 1/2″ NPT PVC supply connection with PVC ball valve and 3/4″ hose connection. Bracket with grommets for two 3/8″ diameter hose, and 2” stainless steel drain connection with sloped bottom.

Özellikler
  • Dialysis Box with Two Valves

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.mi-dial-2
  • Ürün ailesiDialysis Boxes
  • Ürün grubuMI-DIAL
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-09-04
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemePaslanmaz Çelik
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Su Tesisatı
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 13 16
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıSanitary Waste and Vent Piping
  • CSI UniFormat II koduD2090
  • CSI UniFormat II başlığıOther Plumbing Systems