Publiko produktet
MI-DIAL-2-LD
MIFAB

MI-DIAL-2-LD

MIFAB® MI-DIAL-2-LD supply and waste dialysis box is constructed of 16 gauge, Type 316 stainless steel (satin finish), continuous welded corners, four mounting anchor tabs, two 1/2” NPT PVC supply connections with PVC ball valves and 3/4” hose connections. Bracket with grommets for two 3/8” diameter hose and 2” stainless steel drain connection with sloped bottom. 

Özellikler
  • Dialysis Box with Two Valves

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.mi-dial-2-ld
  • Ürün ailesiDialysis Boxes
  • Ürün grubuMI-DIAL
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-09-04
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemePaslanmaz Çelik
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Su Tesisatı
  • Uniclass 2015 koduSs_40_15_75
  • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary appliance systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 13 16
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıSanitary Waste and Vent Piping
  • CSI UniFormat II koduD2090
  • CSI UniFormat II başlığıOther Plumbing Systems