Publiko produktet
MI-G-AD
MIFAB

MI-G-AD


The MI-G-AD-25 is manufactured out of a fabricated 16 gauge Type 304 stainless steel body, deep seal trap with sewer gas stopper, air relief bypass, dual, gasketed lid for easy access to the internal sediment bucket, grease and oil collection container, 24 hour timer with heating element and automatic skimming wheel. The MI-G-AD-25 is tested and certified to the PDI G-101 and ASME A112.14.3 Standards.

Özellikler
  • Automatic Recovery Grease Interceptor

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.mi-g-ad
  • Ürün ailesiInterceptors
  • Ürün grubuGrease Interceptors
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-09-05
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Su Tesisatı
  • UNSPSC adıTraps and strainers
  • UNSPSC kodu401425
  • CSI MasterFormat 2014 kodu46 25 23
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıGrease Traps
  • OmniClass numarası23-27 37 11
  • OmniClass başlığıGrease Traps