Publiko produktet
MI-GARD Floor Drain Trap Seal
MIFAB

MI-GARD Floor Drain Trap Seal

The MIFAB® MI-GARD® Series inline floor drain trap seal with UV resistant ABS plastic frame, silicon rubber sealing flapper and four flexible sealing ribs. Tested and certified to the ASSE 1072 Standard and listed with IAPMO and I.P.C. Specify connection size (1 1/2”, 2”, 3”, 3 1/2”, 4” or 6”).
Özellikler
  • SKUs: MI-GARD-1.5, MI-GARD-2, MI-GARD-3, MI-GARD-3.5, MI-GARD-4, MI-GARD-6
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.mi-gard-1-5-floor-drain-trap-seal
  • Ürün ailesiTrap Seal Primers
  • Ürün grubuOther
  • TipBelge (Sadece bilgi)
  • Yayınlanma tarihi2021-02-26
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Drenaj

Bölge bulunurluk durumu

Kuzey Amerika
Birleşik Devletler