Publiko produktet
MI-GO-1-PL HDPE Economy Grease Interceptor
MIFAB

MI-GO-1-PL HDPE Economy Grease Interceptor

MIFAB® MI-GO-1-PL Series HDPE economy grease interceptor with flow rating of 8 GPM and grease holding capacity pf 12 lbs. Unit shall include: two inch F.I.P. inlet and outlet connections, removable baffle, integral deep seal trap, lid securing bolts and H.D.P.E. gasketed lid.

Özellikler
  • MI-GO-1-PL HDPE Economy Grease Interceptor

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.mi-go-1-pl-hdpe-economy-grease-interceptor
  • Ürün ailesiInterceptors
  • Ürün grubuGrease Interceptors
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-10-01
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeCast iron
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Su Tesisatı
  • UNSPSC adıSludge collectors
  • UNSPSC kodu47101536
  • Uniclass 2015 koduPr_65_52_25_06
  • Uniclass 2015 açıklamasıBelow-ground grease traps and converters
  • CSI MasterFormat 2014 kodu46 25 23
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıGrease Traps
  • OmniClass numarası23-39 33 17
  • OmniClass başlığıOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures