Publiko produktet
MI-SD Sediment Drain Interceptor
MIFAB

MI-SD Sediment Drain Interceptor

MIFAB® MI-SD Series sanitary epoxy coated inside and outside fabricated 10 gauge steel sand interceptor. Unit shall include: removable cross bar, four 3” (76) threaded vent connections, solid straining baffles, stainless steel calibrated orfice plate, securing bolt(s), sediment bucket with perforated baffle beside inlet, deep seal trap, sewer gas stopper, internal air relief by-pass, and steel powder epoxy coated non skid rectangular gasketed lid(s).
Özellikler
  • SKUs: MI-SD-1, MI-SD-2, MI-SD-3, MI-SD-4, MI-SD-5, MI-SD-6, MI-SD-7, MI-SD-8, MI-SD-9, MI-SD-10
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.mi-sd-1-sediment-drain-interceptor
  • Ürün ailesiInterceptors
  • Ürün grubuSediment and Solid Interceptors
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-02-26
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Su Tesisatı
  • CSI MasterFormat 2014 kodu46 46 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıSediment Removal Equipment
  • OmniClass numarası23-39 37 15
  • OmniClass başlığıSediment Removal Equipment
  • CSI UniFormat II koduD20
  • CSI UniFormat II başlığıPLUMBING