Publiko produktet
MI-SOLID-SA Side Access Solids Interceptor
MIFAB

MI-SOLID-SA Side Access Solids Interceptor

MIFAB® MI-SOLID-SA Series side access Type 304 14 gauge stainless steel solids interceptor with internal stainless steel perforated sediment bucket connected to a removable and gasketed side access latched lid. Interceptor complete with 2” female threaded inlet, 2” female threaded outlet on each side for right or left hand installation and internal stainless steel flow control.
Özellikler
  • SKUs: MI-SOLID-SA
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.mi-solid-sa-side-access-solids-interceptor
  • Ürün ailesiInterceptors
  • Ürün grubuSediment and Solid Interceptors
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-02-26
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemePaslanmaz Çelik
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Su Tesisatı
  • UNSPSC adıTraps and strainers
  • UNSPSC kodu401425
  • Uniclass 2015 koduPr_65_52_25
  • Uniclass 2015 açıklamasıDrainage traps and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıPlumbing
  • OmniClass numarası23-27 55 35
  • OmniClass başlığıLiquid Separators
  • CSI UniFormat II koduD20
  • CSI UniFormat II başlığıPLUMBING