Publiko produktet
P6140 24" Wide, 22" Internal Width, Stainless Steel Trench Drain
MIFAB

P6140 24" Wide, 22" Internal Width, Stainless Steel Trench Drain

MIFAB® Series P6140 Trench Drain, 24″ wide, 22″ internal width, 16 gauge fabricated Type 304 stainless steel channels with anchor tabs and Load Class “A” stainless steel, fabricated slotted grates with bead blasted finish. Channels and grates available to any length required. Center outlets are standard in 6″ no hub outlet connections and fabricated as part of the trench drain.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.p6140-24-wide-22-internal-width-stainless-steel-trench-drain
  • Ürün ailesiDrains
  • Ürün grubuTrench Drains » All
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2023-01-27
  • Baskı numarası1
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Drenaj

Bölge bulunurluk durumu

Kuzey Amerika
Birleşik Devletler
BIMobject ürün kütüphanesi

Revit için Tasarım Uygulaması

Aileleri tek tıklamayla doğrudan Revit modelinize yükleyin

Yeni nesnelere daha kolay erişebileceğiniz, Revit ailelerinizi saklayabileceğiniz ve ekibinizle işbirliği yapabileceğiniz bir yer edinin.

  • Onay işaretiDoğrudan Revit'in yanındaki BIM nesneleriyle çalışın
  • Onay işareti 2 GB Bulut depolama alanı - Revit içeriğinizi depolayın
  • Onay işareti Doğrudan Revit'ten gömülü karbon LCA (A1-A3) edinin