Publiko produktet
R1220-G
MIFAB

R1220-G


MIFAB® R1220-G Series lacquered cast iron medium sump roof drain with 12” diameter anchor flange, large cast iron waterproofing membrane clamp ring with integral gravel stop, 5” high stainless steel ballast guard and standard self-locking cast iron dome strainer with a free area of 71.50 square inches.

Özellikler
  • Medium Sump Roof Drain with Stainless Steel Ballast Guard for IRMA Roofs

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.r1220-g
  • Ürün ailesiDrains
  • Ürün grubuRoof Drains » Sump Drains
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-09-05
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeCast iron
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Drenaj
  • UNSPSC adıRoofing drains
  • UNSPSC kodu30151605
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıRoof Drains
  • OmniClass numarası23-13 41 39
  • OmniClass başlığıRoof Drains