Publiko produktet
R1220-PR Medium Promenade Deck Drain
MIFAB

R1220-PR Medium Promenade Deck Drain

MIFAB® R1220-PR Series lacquered cast iron medium sump roof drain with 12” diameter anchor flange, square adjustable collar and standard 12” (305) square hinged ductile iron tractor grate with 3/8” (9) maximum width drainage slots and a free area of 51 square inches.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.R1220-PR
  • Ürün ailesiDrains
  • Ürün grubuRoof Drains » Other Roof Drains
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-05-15
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Su Tesisatı
  • UNSPSC adıRoofing drains
  • UNSPSC kodu30151605
  • Uniclass 2015 koduSs_30_75
  • Uniclass 2015 açıklamasıRoof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıRoof Drains
  • OmniClass numarası23-13 41 39
  • OmniClass başlığıRoof Drains
  • CSI UniFormat II koduD2040
  • CSI UniFormat II başlığıRain Water Drainage