Publiko produktet
R1320T Scupper Drain with Flat Grate and Threaded Outlet
MIFAB

R1320T Scupper Drain with Flat Grate and Threaded Outlet

4.3 / 5 yıldız4.3(8 incelemeler)
MIFAB® R1320T Series lacquered cast iron scupper drain with 90 degree threaded outlet, membrane clamp and 90 degree grate. (specify cast iron (Suffix -50) or nickel bronze (Suffix -1)).
Özellikler
  • SKUs: R1322T, R1323T, R1324T, R1326T, R1328T
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.scupper-drain-with-flat-grate-and-threaded-outlet
  • Ürün ailesiDrains
  • Ürün grubuRoof Drains » Scupper Drains
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-02-26
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeCast iron
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Drenaj
  • UNSPSC adıRoofing drains
  • UNSPSC kodu30151605
  • Uniclass 2015 koduSs_30_75
  • Uniclass 2015 açıklamasıRoof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıRoof Drains
  • OmniClass numarası23-13 41 39
  • OmniClass başlığıRoof Drains
  • CSI UniFormat II koduD2040
  • CSI UniFormat II başlığıRain Water Drainage