Publiko produktet
T1800-PB-13 12" Internal Width Polymer Concrete Channel with Galvanized Steel Edge Rail
MIFAB

T1800-PB-13 12" Internal Width Polymer Concrete Channel with Galvanized Steel Edge Rail

MIFAB®’s T1800-PB-13 series channels shall be 39.4” (1000 mm) long with a 12″ (300 mm) internal width. Interconnecting channels sections are made from high strength Polymer Concrete and available in sloping and non-sloping (neutral) channels. Each channel comes with a standard galvanized steel edge rail which is mechanically embedded in the channel.

Installation devices, plastic end cap/outlet cap, and catch basins are available accessories. System comes complete with 4″ preformed bottom outlets at neutral locations. Grates (separate Specification Sheets) are available in in Load Class A-E in a variety of materials. Grates utilize the patented “Clipfix” locking mechanism.

Özellikler

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.t1800-pb-13-12-internal-width-polymer-concrete-channel-with-galvanized-steel-edge-rail
  • Ürün ailesiDrains
  • Ürün grubuTrench Drains » All
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2023-01-25
  • Baskı numarası1
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Su Tesisatı

Bölge bulunurluk durumu

Kuzey Amerika
Birleşik Devletler
BIMobject ürün kütüphanesi

Revit için Tasarım Uygulaması

Aileleri tek tıklamayla doğrudan Revit modelinize yükleyin

Yeni nesnelere daha kolay erişebileceğiniz, Revit ailelerinizi saklayabileceğiniz ve ekibinizle işbirliği yapabileceğiniz bir yer edinin.

  • Onay işaretiDoğrudan Revit'in yanındaki BIM nesneleriyle çalışın
  • Onay işareti 2 GB Bulut depolama alanı - Revit içeriğinizi depolayın
  • Onay işareti Doğrudan Revit'ten gömülü karbon LCA (A1-A3) edinin