Publiko produktet
WHB Stainless Steel Bellows Water Hammer Arrestors
MIFAB

WHB Stainless Steel Bellows Water Hammer Arrestors

MIFAB® WHB Series (specify size) nesting type bellows operated water hammer arrestor with male N.P.T. connection. Bellows and body casing made of Type 304 stainless steel. WHB Series is certified to the PDI WH-201 Standard. Engineered to limit line system surge pressure up to 1500 P.S.I.G. shall be sized and located in accordance with manufacturer’s instructions.
Özellikler
  • SKUs: WHB-A, WHB-B, WHB-C, WHB-D, WHB-E, WHB-F
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.whb-stainless-steel-bellows-type
  • Ürün ailesiWater Hammer Arrestors
  • Ürün grubuBellows Type
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-02-26
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemePaslanmaz Çelik
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Su Tesisatı
  • Uniclass 2015 koduPr_65_54
  • Uniclass 2015 açıklamasıValve products
  • CSI MasterFormat 2014 kodu40 05 67.36
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıPressure-Regulating Valves
  • OmniClass numarası23-27 43 17
  • OmniClass başlığıWater Hammer Arrestors
  • CSI UniFormat II koduD20
  • CSI UniFormat II başlığıPLUMBING

Bölge bulunurluk durumu

Kuzey Amerika
Birleşik Devletler