Publiko produktet
Montecito® Series Picture Window, 1' 6" to 8' 0" Width, 1' 6" to 6' 0" Height
Arşivlendi

Montecito® Series Picture Window, 1' 6" to 8' 0" Width, 1' 6" to 6' 0" Height

Maximize your view in the living room, dining room and master bedroom with a Milgard vinyl picture window. Combine with other window styles for ventilation. Available in white or tan colors with virtually endless grid options.

Possible Combinations
All Milgard windows and doors are built to your specifications. So while we're showing a few sample combinations, there are literally hundreds of products to combine and ways to combine them. A Milgard Certified Dealer can help you explore the possibilities.
Özellikler
  • https://www.milgard.com/professionals/technical-resources
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.milgard-205
  • Ürün ailesiFixed Windows
  • Ürün grubuMontecito™ Series
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-01-17
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeVinyl
  • İkincil malzemeCam
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiPencereler - Sabit Çerçeveler
  • IFC sınıflandırmasıPencere
  • Uniclass 2015 koduEF_25_30
  • Uniclass 2015 açıklamasıDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 kodu08 53 13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıVinyl Windows
  • OmniClass numarası23-17 13 00
  • OmniClass başlığıWindows
  • CSI UniFormat II koduB2020
  • CSI UniFormat II başlığıExterior Windows