Publiko produktet
Thermally Improved Aluminum 780 Series Skylight, 2' 0" to 4' 0" Glass Length, 1' 6" to 4' 0" Glass Width
Arşivlendi

Thermally Improved Aluminum 780 Series Skylight, 2' 0" to 4' 0" Glass Length, 1' 6" to 4' 0" Glass Width

Let the light pour in from the sky. Milgard thermally improved aluminum skylight comes in fixed and operable models. Milgard strong, durable aluminum frames will not rot, peel or require paint. Excellent alternative to plastic skylights, which may degrade over time. Can't you just feel the sunshine?
Özellikler
  • https://www.milgard.com/professionals/technical-resources
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.milgard-715
  • Ürün ailesiMetal-Framed Skylights
  • Ürün grubuThermally Improved Aluminum
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-01-17
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • İkincil malzemeCam
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiPencereler - Skylights
  • IFC sınıflandırmasıKapı
  • CSI UniFormat II koduB2030
  • CSI UniFormat II başlığıExterior Doors