Publiko produktet
Aluminum Clad Wood Stacking Doors Glass Wall Systems

Aluminum Clad Wood Stacking Doors Glass Wall Systems

Typically moving glass wall systems are only a custom option in high-end homes. But Milgard has reframed the conversation. Now you can deliver expanded living spaces through 12 standard sizes in 3- and 4-panel configurations. Plus, Milgard Moving Glass Wall Systems beautifully integrate with other Milgard windows and patios to provide a complete, unified look.
Özellikler
  • https://www.milgard.com/professionals/technical-resources
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.milgard-803
  • Ürün ailesiSliding Doors
  • Ürün grubuMoving Glass Wall Systems
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2018-06-25
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • İkincil malzemeCam
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiKapılar - Kayar Kapılar
  • IFC sınıflandırmasıKapı
  • CSI MasterFormat 2014 kodu08 13 16
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıAluminum Doors
  • OmniClass numarası23-17 11 13 13
  • OmniClass başlığıAluminum Doors
  • CSI UniFormat II koduB2030
  • CSI UniFormat II başlığıExterior Doors