Publiko produktet
Electra Armchair
Bombastik

Electra Armchair

Electra is a series of design furniture that, thanks to its attractive design, fits perfectly in every public environment, e.g. lobby or the waiting room. The sofas has high comfort and gives warmth to the rest of the room. Options:Electra is available as: armchair, 2-seat sofa and 3-seat sofa. Also available in the Electra series is a coffee table. Steel details in chrome or silver.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.21383
  • Ürün ailesiEasy chairs / sofas
  • Ürün grubuElectra
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2011-11-28
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)750
  • Genişlik (mm)670
  • Derinlik (mm)770
İlgili
  • Ana malzemeKumaş
  • İkincil malzemeKrom
  • Tasarım yeriİsveç
  • Üretim yeriİsveç
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Rahat Koltuklar
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kodu56
  • Uniclass 2015 koduPr_40_50_12_26
  • Uniclass 2015 açıklamasıEasy chairs
  • CSI MasterFormat 2014 kodu12 52 19
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıUpholstered Seating
  • OmniClass numarası23-21 23 13
  • OmniClass başlığıResidential Seating
  • CSI UniFormat II koduE20
  • CSI UniFormat II başlığıFURNISHINGS