Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz buraya !

Katılıyorum
;

Modulett 100 R

Özgün ref.: modulett-100r
Marka: Modulett
Ürün ailesi: 100
Ürün grubu: Wetroom Module
Yükseklik (mm): 2300
Derinlik (mm): 200
Yayınlanma tarihi: 2018-11-07
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
Bu ürün artık indirme için mevcut değil. Dafa fazla bilgi için lütfen üreticiye başvurun.
WETROOM MODULE 100
The wetroom module 100 provides a cleaning friendly solution with a nice design and practical function. All installations are assembled in one place and the setup consists only of proven and approved products that guarantees quality and a safe operation. The high finish of the module makes it fit well into many types of wetrooms. The construction has fronts and side pieces that are easy to remove, making it easy to service and maintain. Cleaning is easy as the toilet is wall hung and there are no visible pipes in the floor or wall. A towel dryer can be installed on the front of the module. Available in left, right, and center versions.

Module 100 Right is available in three widths
Width: 620/660/710mm
Height: 2300mm
Depth: 200mm


Ana malzeme: Aluminium
İkincil malzeme: Aluminium
Tasarım yeri: Denmark
Üretim yeri: Denmark
Net Ağırlık (Kg): 25

BIMobject Kategorisi: Hijyenik - Tuvalet
IFC sınıflandırması: Object
UNSPSC adı: Toilets
UNSPSC kodu: 30181505
Uniclass 1.4 Kod: L7216
Uniclass 1.4 Tanım: Toilets
Uniclass 2.0 Kod: SS-35-65-90
Uniclass 2.0 Tanım: Toilet Systems
Uniclass 2015 Kod: TE_70_10_10_89
Uniclass 2015 Tanım: Toilet units
NBS Reference Kod: 35-65-90
NBS Reference Tanım: Toilet Systems
OmniClass Numarası: 23-31 19 17
OmniClass Başlığı: Toilets With Tank
CSI UniFormat II Code: D20
CSI UniFormat II Title: PLUMBING
Bu ürün burada mevcut:
Europe
  • Denmark

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Toilets

İsim Değer
Depth 200 mm
Height 2300 mm
Width 620 ; 650 ; 700 mm

BIMobject®