Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz buraya !

Katılıyorum
;

Flush Front

Özgün ref.: e_flushfront
Marka: Moelven Modus
Ürün ailesi: System walls
Ürün grubu: Glazed walls
Yayınlanma tarihi: 2016-10-12
Sürüm: 2
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (3)
Flush Front is a wall system of glass and frames in solid wood. The glass is placed in the forefront of the frame. The wall system consists of glass sections, dense fields and different types of door environments.


Ana malzeme: Glass
İkincil malzeme: Wood
Tasarım yeri: Sweden
Üretim yeri: Sweden

BIMobject Kategorisi: Duvarlar - Bölmeler
IFC sınıflandırması: Wall
UNSPSC adı: Wall finishing materials
UNSPSC kodu: 301615
Uniclass 1.4 Kod: L384
Uniclass 1.4 Tanım: Partitions, non-structural internal walls
Uniclass 2.0 Kod: EE-25
Uniclass 2.0 Tanım: Wall And Barrier Elements
Uniclass 2015 Kod: EF_25
Uniclass 2015 Tanım: Wall and barrier elements
NBS Reference Kod: 25
NBS Reference Tanım: Wall And Barrier Elements
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 22 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Partitions
OmniClass Numarası: 23-15 11 11
OmniClass Başlığı: Fixed Partitions
CSI UniFormat II Code: C3010
CSI UniFormat II Title: Wall Finishes
Bu ürün burada mevcut:
Europe
  • Denmark
  • Finland
  • Norway
  • Sweden

BIMobject®