Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz buraya !

Katılıyorum
;

Fire Front Partition

Özgün ref.: fire_front_wall
Marka: Moelven Modus
Ürün ailesi: System walls
Ürün grubu: Partition walls
Yükseklik (mm): 3000
Derinlik (mm): 75
Yayınlanma tarihi: 2018-08-20
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (1)
Glass wall in solid wood. Prefabricated and fire-class corridor wall with glass field, dense field and door panel in fire class EI30 and EW30. Can be used in combination with our Flush Front.

Door panel should be mounted with a glass field or a dense surface.

Stems of stalked limbs, fingernail solid wood.
Surface
White NCS S 0500-N, oak and birch. Other wood chips, surfaces or NCS colors on request.
glass type
Glass: EI30: Contrast flame 30, 16 mm.
Glass: EW30: Contraflam Light 30, 13 mm.


Ana malzeme: MDF
İkincil malzeme: Wood
Tasarım yeri: Sweden
Üretim yeri: Norway

BIMobject Kategorisi: Duvarlar - Bölmeler
IFC sınıflandırması: Curtain Wall
Uniclass 2015 Kod: Ss_25_10_20
Uniclass 2015 Tanım: Curtain walling systems
NBS Reference Kod: 25-10-20
NBS Reference Tanım: Curtain Walling Systems
OmniClass Numarası: 23-13 33 27 11
OmniClass Başlığı: Curtain Walls
Bu ürün burada mevcut:
Europe
  • Denmark
  • Finland
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Walls - Internal Walls

İsim Değer
Height 2100 mm — 3000 mm
Surface Finish NCS S0500-N/NCS S0550-N/NCS S7500-N/NCS S9000-N/Oak/White_Oak/Walnut/Black_Oak

BIMobject®