Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz buraya !

Katılıyorum
;

Fire Front

Özgün ref.: firefront
Marka: Moelven Modus
Ürün ailesi: System walls
Ürün grubu: Glazed walls
Yayınlanma tarihi: 2016-10-12
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (3)
Fire Front is a thin fire-rated glass wall in solid wood frames.
The Fire Front is a pre assembled and fire-rated corridor wall with glass panels and door sections in fire class EI30 and EW30. The Fire Front can perfectly be used in combination with our Flush Front wall.

Glass: EI30: Contraflam 30, 16 mm.
Glass: EW30: Contraflam Light 30, 13 mm.

Glass panels or compact wall are available options on top of the door .


Ana malzeme: Glass
İkincil malzeme: Wood
Tasarım yeri: Norway
Üretim yeri: Norway

BIMobject Kategorisi: Duvarlar - Bölmeler
IFC sınıflandırması: Wall
UNSPSC adı: Wall finishing materials
UNSPSC kodu: 301615
Uniclass 2.0 Kod: EE-25
Uniclass 2.0 Tanım: Wall And Barrier Elements
Uniclass 2015 Kod: EF_25
Uniclass 2015 Tanım: Wall and barrier elements
NBS Reference Kod: 25
NBS Reference Tanım: Wall And Barrier Elements
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 22 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Partitions
OmniClass Numarası: 23-15 11 11
OmniClass Başlığı: Fixed Partitions
CSI UniFormat II Code: C3010
CSI UniFormat II Title: Wall Finishes
Bu ürün burada mevcut:
Europe
  • Denmark
  • Finland
  • Norway
  • Sweden

BIMobject®