Publiko produktet
Flush Front T 10 Full
Moelven Modus

Flush Front T 10 Full

The Flush Front has a minimalist and modern design where the glass is pulled all the way to the corridor side. Few components and high prefabrication degree provide quick assembly and easy rebuilding. Dense front sections in the extension of glass or door panels consist of veneered wall elements.
Özellikler
  • Stems of stalked limbs, solid wood. Glass sections in tempered or laminated glass. White NCS S 0500-N or veneer in oak and ash. Other wood chips, surfaces or NCS colors on request. glass type 6 mm - 8 mm tempered or laminated glass. Other glass types on request.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.flush_front_solid_wall_10
  • Ürün ailesiSystem walls
  • Ürün grubuPartition walls
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2018-08-20
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)3000
İlgili
  • Ana malzemeMeşe
  • İkincil malzemeCam
  • Tasarım yeriNorveç
  • Üretim yeriNorveç
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiDuvarlar - Bölmeler
  • IFC sınıflandırmasıDuvar
  • UNSPSC adıGlass curtainwalling
  • UNSPSC kodu30151806
  • OmniClass numarası23-15 13 19 15
  • OmniClass başlığıWood Wall Panels

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa
Danimarka
Finlandiya
İsveç
Norveç
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText