Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz buraya !

Katılıyorum
;

Flush Front Partition

Özgün ref.: flush_front_wall
Marka: Moelven Modus
Ürün ailesi: System walls
Ürün grubu: Partition walls
Yükseklik (mm): 3000
Yayınlanma tarihi: 2018-08-20
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (1)
The Flush Front has a minimalist and modern design where the glass is pulled all the way to the corridor side. Few components and high prefabrication degree provide quick assembly and easy rebuilding. Dense front sections in the extension of glass or door panels consist of veneered wall elements.

Stems of stalked limbs, solid wood. Glass sections in tempered or laminated glass.
White NCS S 0500-N or veneer in oak and ash. Other wood chips, surfaces or NCS colors on request.
glass type
6 mm - 8 mm tempered or laminated glass. Other glass types on request.


Ana malzeme: Oak
İkincil malzeme: Glass
Tasarım yeri: Sweden
Üretim yeri: Norway

BIMobject Kategorisi: Duvarlar - Bölmeler
IFC sınıflandırması: Wall
Uniclass 2015 Kod: Ss_25_10_20
Uniclass 2015 Tanım: Curtain walling systems
NBS Reference Kod: 25-10-20
NBS Reference Tanım: Curtain Walling Systems
OmniClass Numarası: 23-13 33 27 11
OmniClass Başlığı: Curtain Walls
Bu ürün burada mevcut:
Europe
  • Denmark
  • Finland
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Walls - Internal Walls

İsim Değer
Height 2100 mm — 3000 mm
Surface Finish NCS S0500-N/NCS S0550-N/NCS S7500-N/NCS S9000-N/Oak/White_Oak/Walnut/Black_Oak

BIMobject®