Hizmetlerimizi sunmak için çerezler kullanıyoruz. Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz.
;

Aluminum frame door ID sealed

Özgün ref.: glass_front_alu_door_solid
Marka: Moelven Modus
Ürün ailesi: System Doors
Ürün grubu: Solid Doors
Yükseklik (mm): 3000
Derinlik (mm): 28
Yayınlanma tarihi: 2018-08-20
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (1)
Glass Front provides maximum glass surfaces in the office environment. The system is suitable for an open and airy environment with sound shielding. The glass front is combined with various door portals, doors and sliding door solutions. Height, width, door type, weight and noise reduction determine the choice of the glass.

glass type
10 mm - 22 mm laminated glass Other glass types on request.
Surface
Natural Encoder, White NCS S 0500-N or Black NCS S 9000-N. On request optional NCS color.


Ana malzeme: Glass
İkincil malzeme: Aluminium
Tasarım yeri: Sweden
Üretim yeri: Norway

BIMobject Kategorisi: Kapılar - arpma Kapılar
IFC sınıflandırması: Door
UNSPSC adı: Doors
UNSPSC kodu: 301715
Uniclass 1.4 Kod: L41124
Uniclass 1.4 Tanım: Acoustic doors
Uniclass 2.0 Kod: PR-58-23-02
Uniclass 2.0 Tanım: Aluminium Door Frames
Uniclass 2015 Kod: Pr_30_59_23_02
Uniclass 2015 Tanım: Aluminium door frames
NBS Reference Kod: 25-30-20-20
NBS Reference Tanım: Doorset Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 10 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Doors and Frames
OmniClass Numarası: 23-17 11 13 13
OmniClass Başlığı: Aluminum Doors
CSI UniFormat II Code: C1020
CSI UniFormat II Title: Interior Doors
Bu ürün burada mevcut:
Europe
  • Denmark
  • Finland
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Doors - Swing

İsim Değer
Door Height 2100 mm — 2400 mm
Maximum Door Height 2400 mm

BIMobject®