Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
moencommercial/products/8473722f-b55b-42c9-9fcc-f2c61a6467ba
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Banyo Aksesuarları
9349 Commercial Chrome Handheld Shower
Bulunduğu yer Amerika Birleşik Devletleri
Moen Commercial
Takip et
9349 Commercial Chrome Handheld Shower
Features
handheld shower includes integral double check valves for backflow protection
single function with non–positive pause
İndir
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
moen-1041
Ürün ailesi
Sanitary
Ürün grubu
Sanitary Components
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2015-08-14
Baskı numarası
1
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://pro.moen.com/products/9349
Teknik açıklama
http://www.moen.com/shared/docs/product-specifications/9349sp.pdf
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Krom
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Banyo Aksesuarları
Bölge bulunurluk durumu
Kuzey Amerika
Birleşik Devletler
Kanada
Benzer ürünler
DURAVIT AG
D-Code Toilet paper holder 165x66x99 mm - 009926
4.4
(
13
)
İndir
Ponte Giulio
Grab bar Stainless Steel 30in (center on center) - G57JAS05
İndir
Dolphin Solutions Ltd
BC200SCH-SM HORIZONTAL STAINLESS STEEL CLAD BABY CHANGING TABLE
İndir
Kohler
K-10545 Traditional 42" ADA compliant grab bar
İndir
Kohler
Echelon® 70" H pivot shower door with 5/16"-thick glass
İndir
Schluter Systems
DESIGN-NICHE Shower Niche
İndir