Özgün ref.: | achat-10_7770121_nl |
---|---|
Marka: | BMI Monier Netherlands |
Ürün ailesi: | Pitched Roof Tile System |
Ürün grubu: | Achat 10 |
İle (mm): | 280 |
Yükseklik (mm): | 450 |
Derinlik (mm): | 99 |
Yayınlanma tarihi: | 2020-04-29 |
Sürüm: | 1 |
Tip: | Showcase (Model) |
With its large format and modern technology, the Achat 10 has the added value of the traditional Dutch roof tile models, with the wave of the hollow pan giving something nostalgic. The large format ensures economic processing.
Ürün veri URL'i: | https://www.monier.nl/producten/dakpannen/alle-modellen/achat-10 |
---|---|
Kurulum yönergeleri: | https://www.monier.nl/producten/dakpannen/alle-modellen/achat-10 |
COBie Product Data Sheet: | |
Ürün sertifikaları: | https://www.monier.nl/producten/dakpannen/alle-modellen/achat-10 |
Teknik açıklama: | https://www.monier.nl/producten/dakpannen/alle-modellen/achat-10 |
Eğitim videosu: | https://www.youtube.com/channel/UC4pSDi_W_hKTfDrdc0WwA9g |
GTIN kodu: |
Qr kodu statik bir URL içerir ve iPhone ya da akıılı telefon gibi bir cihazla tarandığında sizi bu sayfaya geri getirir
https://www.bimobject.com/tr/monier-nl/product/achat-10_7770121_nl
Ana malzeme: | Ceramics |
---|---|
İkincil malzeme: | |
Tasarım yeri: | |
Üretim yeri: | Germany |
Net Ağırlık (Kg): | 3.8 |
BIMobject Kategorisi: | Yapı - Çatı |
---|---|
IFC sınıflandırması: | Roof |
UNSPSC adı: | Roofing materials |
UNSPSC kodu: | 301515 |
Uniclass 1.4 Kod: | L521 |
Uniclass 1.4 Tanım: | Roof tiles and slates |
Uniclass 2.0 Kod: | EE-20-10-40 |
Uniclass 2.0 Tanım: | Roofs External Coverings |
Uniclass 2015 Kod: | EF_30_10 |
Uniclass 2015 Tanım: | Roofs |
NBS Reference Kod: | 20-40-95-40 |
NBS Reference Tanım: | Interlocking Tile Roofing Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 07 32 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Clay Roof Tiles |
OmniClass Numarası: | 23-13 39 17 11 |
OmniClass Başlığı: | Clay Roof Tiles |
CSI UniFormat II Code: | B30 |
CSI UniFormat II Title: | ROOFING |
İsim | Değer |
---|---|
Application | Pitched Roof |
Core Material | Clay |
Covering Type | Tile |
Material | Clay |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
İsim | Değer |
---|---|
Material | Clay |
BIMobject®