Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz buraya !

Katılıyorum
;

Achat 10 cloak verge lh

Özgün ref.: achat-10_cloak-verge-lh_7066159_nl
Marka: BMI Monier Netherlands
Ürün ailesi: Pitched Roof Tile System
Ürün grubu: Achat 10
İle (mm): 318
Yükseklik (mm): 450
Yayınlanma tarihi: 2020-04-29
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (9)
Go to this product's "showcase" product page for AutoCAD 2D files and complete component downloads.
The "showcase" product page is recognizable by the tile texture.

Batten gauge 335 - 370 mm. Minimum Roof pitch 22°. For roof pitches 15-22° consult with the Dakservice or sales contact. Dimensions (L x W) 450 x 280 mm. Coverage 259 mm +/- 1mm. Units per m2 of 10.4 11.5. Weight per m2 39.5 43.7kg


Ana malzeme: Ceramics
İkincil malzeme:
Tasarım yeri:
Üretim yeri: Germany
Net Ağırlık (Kg): 6.1

BIMobject Kategorisi: Yapı - Çatı
IFC sınıflandırması: Roof
UNSPSC adı: Roofing materials
UNSPSC kodu: 301515
Uniclass 1.4 Kod: L5211
Uniclass 1.4 Tanım: Clay tiles
Uniclass 2.0 Kod: PR-80-82-20
Uniclass 2.0 Tanım: Clay Tile Verge Fittings
Uniclass 2015 Kod: Pr_35_90_93_16
Uniclass 2015 Tanım: Clay tile verge fittings
NBS Reference Kod: 80-82-20
NBS Reference Tanım: Clay Tile Verge Fittings
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 32 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Clay Roof Tiles
OmniClass Numarası: 23-13 39 17 11
OmniClass Başlığı: Clay Roof Tiles
CSI UniFormat II Code: B3010
CSI UniFormat II Title: Roof Coverings
Bu ürün burada mevcut:
Europe
  • Netherlands

BIMobject SEEK Properties

Construction - Roof

İsim Değer
Application Pitched Roof
Colour natuurrood naturel ; antraciet engobe
Core Material Clay
Covering Type Tile
Decking Type Recht onder elkaar ; Straight-bond
Material Ceramic
Minimum Panel Length 335 ; 370 mm
Panel Thickness 160 mm
Panel Width 258 ; 260 mm
Tile Type cloak verge lh ; gevelpan links

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

İsim Değer
Colour natuurrood naturel ; antraciet engobe
Material Ceramic

BIMobject®