Özgün ref.: | belmont_7780000_nl |
---|---|
Marka: | BMI Monier Netherlands |
Ürün ailesi: | Pitched Roof Tile System |
Ürün grubu: | Belmont |
İle (mm): | 326 |
Yükseklik (mm): | 465 |
Derinlik (mm): | 58 |
Yayınlanma tarihi: | 2019-01-01 |
Sürüm: | 1 |
Tip: | Showcase (Model) |
Ürün veri URL'i: | https://www.monier.nl/producten/dakpannen/keramisch/belmont |
---|---|
Kurulum yönergeleri: | https://www.monier.nl/producten/dakpannen/keramisch/belmont |
COBie Product Data Sheet: | |
Ürün sertifikaları: | https://www.monier.nl/producten/dakpannen/keramisch/belmont |
Teknik açıklama: | https://www.monier.nl/producten/dakpannen/keramisch/belmont |
Eğitim videosu: | https://www.youtube.com/channel/UC4pSDi_W_hKTfDrdc0WwA9g |
GTIN kodu: |
Qr kodu statik bir URL içerir ve iPhone ya da akıılı telefon gibi bir cihazla tarandığında sizi bu sayfaya geri getirir
https://www.bimobject.com/tr/monier-nl/product/belmont_7780000_nl
Ana malzeme: | Ceramics |
---|---|
İkincil malzeme: | |
Tasarım yeri: | |
Üretim yeri: | France |
Net Ağırlık (Kg): | 4.1 |
BIMobject Kategorisi: | Yapı - Çatı |
---|---|
IFC sınıflandırması: | Roof |
UNSPSC adı: | Roofing materials |
UNSPSC kodu: | 301515 |
Uniclass 1.4 Kod: | L521 |
Uniclass 1.4 Tanım: | Roof tiles and slates |
Uniclass 2.0 Kod: | EE-20-10 |
Uniclass 2.0 Tanım: | Roofs |
Uniclass 2015 Kod: | Pr_25_93_72_12 |
Uniclass 2015 Tanım: | Clay interlocking tiles |
NBS Reference Kod: | 80-72-13 |
NBS Reference Tanım: | Clay Interlocking Tiles |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 07 32 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Clay Roof Tiles |
OmniClass Numarası: | 23-13 39 17 11 |
OmniClass Başlığı: | Clay Roof Tiles |
CSI UniFormat II Code: | B30 |
CSI UniFormat II Title: | ROOFING |
İsim | Değer |
---|---|
Application | Pitched Roof |
Core Material | Clay |
Covering Type | Tile |
Material | Clay |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
İsim | Değer |
---|---|
Material | Clay |
BIMobject®