Hizmetlerimizi sunmak için çerezler kullanıyoruz. Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz.
;

Belmont main

Özgün ref.: belmont_main_7062889_nl
Marka: BMI Monier Netherlands
Ürün ailesi: Pitched Roof Tile System
Ürün grubu: Belmont
İle (mm): 326
Yükseklik (mm): 465
Yayınlanma tarihi: 2018-01-01
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (6)

The Belmont is a very stylish ceramic tile with the practical benefits of a larger size. The Belmont offers an aesthetic sound solution for renovation and new construction. With a look that fits perfectly in the landscape of the Benelux

Batten gauge 370 mm (300 - 370 mm) Minimum Roof pitch 22°. For roof pitches 15-22° consult with the Dakservice or sales contact. Tile dimensions 465 x 326 mm. Coverage 280 mm +/- 1mm. Units per m2 of 9,7 - 11,9. Weight per m2 ± 44,2 kg


Ana malzeme: Ceramics
İkincil malzeme:
Tasarım yeri:
Üretim yeri: France
Net Ağırlık (Kg): 4.1

BIMobject Kategorisi: Yapı - Çatı
IFC sınıflandırması: Roof
UNSPSC adı: Roofing materials
UNSPSC kodu: 301515
Uniclass 1.4 Kod: L521
Uniclass 1.4 Tanım: Roof tiles and slates
Uniclass 2.0 Kod: EE-20-10
Uniclass 2.0 Tanım: Roofs
Uniclass 2015 Kod: Pr_25_93_72_12
Uniclass 2015 Tanım: Clay interlocking tiles
NBS Reference Kod: 80-72-13
NBS Reference Tanım: Clay Interlocking Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 32 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Clay Roof Tiles
OmniClass Numarası: 23-13 39 17 11
OmniClass Başlığı: Clay Roof Tiles
CSI UniFormat II Code: B30
CSI UniFormat II Title: ROOFING
Bu ürün burada mevcut:
Europe
  • Netherlands

BIMobject SEEK Properties

Construction - Roof

İsim Değer
Application Pitched Roof
Core Material Clay
Covering Type Tile
Material Clay

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

İsim Değer
Material Clay

BIMobject®