Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz buraya !

Katılıyorum
;

Postel Orage mansard cloak verge lh 140

Özgün ref.: postel-orage_mansard-cloak-verge-lh-140_7065548_nl
Marka: BMI Monier Netherlands
Ürün ailesi: Pitched Roof Tile System
Ürün grubu: Postel Orage
İle (mm): 267
Yükseklik (mm): 277
Yayınlanma tarihi: 2019-12-18
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (9)
Go to this product's "showcase" product page for AutoCAD 2D files and complete component downloads.
The "showcase" product page is recognizable by the tile texture.

Batten gauge 237 – 250mm. Minimum Roof pitch 22°For roof pitches 15° - 22° consult with the Dakservice or sales contact. Dimensions (L x W) 315 x 230 mm. Coverage 200 mm +/- 1 mm Units per m2 of 20.1 – 21.2. Weight per m2 40.0 - 42.2 kg


Ana malzeme: Ceramics
İkincil malzeme:
Tasarım yeri:
Üretim yeri: France
Net Ağırlık (Kg): 7.5

BIMobject Kategorisi: Yapı - Çatı
IFC sınıflandırması: Roof
UNSPSC adı: Roofing materials
UNSPSC kodu: 301515
Uniclass 1.4 Kod: L5211
Uniclass 1.4 Tanım: Clay tiles
Uniclass 2.0 Kod: PR-80-82-20
Uniclass 2.0 Tanım: Clay Tile Verge Fittings
Uniclass 2015 Kod: Pr_35_90_93_16
Uniclass 2015 Tanım: Clay tile verge fittings
NBS Reference Kod: 80-82-20
NBS Reference Tanım: Clay Tile Verge Fittings
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 32 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Clay Roof Tiles
OmniClass Numarası: 23-13 39 17 11
OmniClass Başlığı: Clay Roof Tiles
CSI UniFormat II Code: B3010
CSI UniFormat II Title: Roof Coverings
Bu ürün burada mevcut:
Europe
  • Netherlands

BIMobject SEEK Properties

Construction - Roof

İsim Değer
Application Pitched Roof
Colour antraciet vol donker engobe ; leigrijs engobe ; rood rustiek engobe ; natuurrood naturel
Core Material Clay
Covering Type Tile
Decking Type Recht onder elkaar ; Straight-bond
Material Clay
Minimum Panel Length 237 ; 250 mm
Panel Thickness 64 mm
Panel Width 199 ; 201 mm
Tile Type mansard cloak verge lh 140 ; knikgevelpan links 140

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

İsim Değer
Colour antraciet vol donker engobe ; leigrijs engobe ; rood rustiek engobe ; natuurrood naturel
Material Clay

BIMobject®