Publiko produktet
Mora Cera Bath Mixer 40 c/c
Mora Armatur

Mora Cera Bath Mixer 40 c/c

Single lever bath mixer, 40 c/c with connection down and soft closing function. Swivel spout with built-in diverter. Out of 4MS approved brass. Chrome. RSK 8232215
Özellikler
  • Swivel spout with built-in diverter. Soft closing with ceramic cartridge. Adjustable flow control and temperature limiter. Projection from wall 175 mm. Connection down, can be alternated to connection up by shifting nipple and plug. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.256000
  • Ürün ailesiBath Mixers
  • Ürün grubuMora Cera
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-11-30
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemePirinç
  • İkincil malzemeKrom
  • Tasarım yeriİsveç
  • Üretim yeriİsveç
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
  • UNSPSC adıPlumbing fixtures
  • UNSPSC kodu3018
  • Uniclass 2015 koduPr_60_75_08_54
  • Uniclass 2015 açıklamasıMixers
  • CSI MasterFormat 2014 kodu41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıMixers
  • OmniClass numarası23-31 11 00
  • OmniClass başlığıFaucets
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures