Publiko produktet
Mora Cera Shower Mixer 40 c/c
Mora Armatur

Mora Cera Shower Mixer 40 c/c

Single lever shower mixer, 40 c/c with connection down and soft closing function. Out of 4MS approved brass. Chrome. RSK 8296197
Özellikler
  • Soft closing with ceramic cartridge. Adjustable flow control and temperature limiter. Projection from wall 60 mm. Connection down, can be alternated to connection up by shifting nipple and plug. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.256010
  • Ürün ailesiShower Mixers
  • Ürün grubuMora Cera
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-11-30
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemePirinç
  • İkincil malzemeKrom
  • Tasarım yeriİsveç
  • Üretim yeriİsveç
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
  • UNSPSC adıPlumbing fixtures
  • UNSPSC kodu3018
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 açıklamasıTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass numarası23-31 11 00
  • OmniClass başlığıFaucets
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa