Publiko produktet
Mora Cera Kitchen Mixer 40 c/c
Mora Armatur

Mora Cera Kitchen Mixer 40 c/c

Wallmounted, single lever kitchen mixer, 40 c/c with spout outlet down and soft closing function. Out of 4MS approved brass. Chrome. RSK 8246296
Özellikler
  • ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge with soft closing function. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (energy and water saving aerator 9 l/min). Spout included. Projection from wall 310 mm.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.256030
  • Ürün ailesiKitchen Mixers
  • Ürün grubuMora Cera
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-11-30
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemePirinç
  • İkincil malzemeKrom
  • Tasarım yeriİsveç
  • Üretim yeriİsveç
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMutfak - Musluklar ve Karıştırıcılar
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
  • UNSPSC adıPlumbing fixtures
  • UNSPSC kodu3018
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 açıklamasıTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass numarası23-31 11 00
  • OmniClass başlığıFaucets
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures