Publiko produktet
Mora Inxx A2 Basin Mixer
Mora Armatur

Mora Inxx A2 Basin Mixer

Basin mixer with extended base, lift valve and Eco function. Soft PEX flat end Ø10 mm. Chrome. RSK 8344409 NRF 4290888 LVI 6160250 Mora Inxx combines form and function in an uncompromising manner. The beautify their surroundings and take the liberty to translate top-level design in everyday use. Here in a basin mixer with pop-up waste. Of course, we have the rigid surface, built into our unique comfort and safety features - that's the way we do not compromise.
Özellikler
  • With extended base. Ceramic cartridge. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (energy and water saving aerator 8 l/min). Hole diameter Ø29-37 mm.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.702658
  • Ürün ailesiBasin Mixers
  • Ürün grubuMora Inxx
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-11-30
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)333
  • Derinlik (mm)118
İlgili
  • Ana malzemePirinç
  • İkincil malzemeKrom
  • Tasarım yeriİsveç
  • Üretim yeriİsveç
  • Ağırlık net (Kg)4
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
  • UNSPSC adıPlumbing fixtures
  • UNSPSC kodu3018
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 açıklamasıTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass numarası23-31 11 00
  • OmniClass başlığıFaucets
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures