Publiko produktet
Mora Izzy Profi Kitchen Mixer
Mora Izzy Profi Kitchen Mixer
Mora Izzy Profi Kitchen Mixer
    Mora Armatur
    Arşivlendi

    Mora Izzy Profi Kitchen Mixer

    Kitchen mixer inspired by professional kitchens. With self-closing hand shower and swivel spout 120° with on/off valve. Copper pipes 10 mm. Chrome. RSK 8304011 NRF 4291516 VVS 716274504 Mora Izzy Profi is a unique system comprising a kitchen mixer with high spout and a spring-suspended dishwashing shower. Mora Temp Profi makes your kitchen work a breeze. You’ll discover new possibilities, like filling a really big pot or spraying a plant with water.
    Özellikler
    • Swivel spout 120° with on/off valve. Hose 1200 mm. Self-closing hand shower. Note: Installation on solid worktops, not thin sheet metal sinks. Hole diameter Ø29-35 mm. Approved non-return valves EN-Standard EN 1717.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.702840
    • Ürün ailesiKitchen Mixers
    • Ürün grubuMora Izzy
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-11-30
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)1140
    • Genişlik (mm)35
    • Derinlik (mm)280
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • İkincil malzemeKrom
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriİsveç
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMutfak - Musluklar ve Karıştırıcılar
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • UNSPSC adıMixers or agitators
    • UNSPSC kodu47101512
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 açıklamasıSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass numarası23-31 11 00
    • OmniClass başlığıFaucets
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures