Publiko produktet
MARE V, bathtub
MARE V, bathtub
MARE V, bathtub
MARE V, bathtub
    Mora Armatur

    MARE V, bathtub

    The calming Mare range, meaning ocean in Latin. Freestanding baths in premium acrylic with a lighter edge thickness. Clean lines and easy curves combine with function and convenience.

    A slimline design at a mere 15mm thickness with a striking curved, angular design that draws the eye. Its design gives a generous experience that you can really sink into.

    A beautiful bath that projects a spa sensuality.

    Article number: 951105

    Özellikler
      • Freestanding bath
      • Acrylic
      • Double ended 
      • Weight: 56 kg
      • Volume: 310 l
      • Discrete integrated overflow
      • Slimeline
      • Pre installed white waste
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.951105
    • Ürün ailesiX Collection
    • Ürün grubuWash Basin
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-05-23
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)610
    • Genişlik (mm)800
    • Derinlik (mm)1700
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeAkrilik
    • İkincil malzemeAkrilik
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriPolonya
    • Ağırlık net (Kg)56
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo ve Spalar
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • Uniclass 2015 koduAc_35_80_07
    • Uniclass 2015 açıklamasıBathing
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıBath Furnishings
    • OmniClass numarası23-19 31 17 11
    • OmniClass başlığıBathroom Units
    • CSI UniFormat II koduE1090
    • CSI UniFormat II başlığıOther Equipment