Publiko produktet
LAVA I Wash basin
LAVA I Wash basin
    Mora Armatur

    LAVA I Wash basin

    Easy styling, generous proportions, and freestanding lines meet in a range of timeless basins.

    An attractive round freestanding basin that can be styled into modern or more classic bathrooms. Made from a mineral composite material that feels welcoming and tactile.

    Article number: 952001

    Özellikler
      • Ø 420 mm
      • Mineral composite (Dolomite)
      • Weight: 5 kg
      • Heigth: 160 mm
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.952001
    • Ürün ailesiX Collection
    • Ürün grubuBasin
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-06-09
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)160
    • Genişlik (mm)420
    • Derinlik (mm)420
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeComposite
    • İkincil malzemeComposite
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriPolonya
    • Ağırlık net (Kg)5
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • Uniclass 2015 koduPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 açıklamasıBathroom furniture
    • OmniClass numarası23-19 31 17 11
    • OmniClass başlığıBathroom Units
    • CSI UniFormat II koduE1090
    • CSI UniFormat II başlığıOther Equipment