Publiko produktet
LAVA III Wash basin - medium
LAVA III Wash basin - medium
LAVA III Wash basin - medium
    Mora Armatur

    LAVA III Wash basin - medium

    Easy styling, generous proportions, and freestanding lines meet in a range of timeless wash basins.

    A generous, low-profile design that opens up your vanity area and lets it breathe. Made from our tactile and durable mineral composite, with a thick rim for added presence.

    Article number: 952007

    Özellikler
      • Mineral composite
      • With bastin waste
      • Width: 600 mm
      • Depth: 350 mm
      • Height: 171 mm
      • Weight: 11 kg
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.952007
    • Ürün ailesiX Collection
    • Ürün grubuBasin
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2024-01-10
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)171
    • Genişlik (mm)600
    • Derinlik (mm)350
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeComposite
    • İkincil malzemeComposite
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriPolonya
    • Ağırlık net (Kg)11
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • Uniclass 2015 koduPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 açıklamasıBathroom furniture
    • OmniClass numarası23-19 31 17 11
    • OmniClass başlığıBathroom Units
    • CSI UniFormat II koduE1090
    • CSI UniFormat II başlığıOther Equipment