Publiko produktet
SOLO I, mirror
SOLO I, mirror
    Mora Armatur

    SOLO I, mirror

    An attractive framed design, with touch-operated backlighting in a versatile mirror package that’s easy to style into any space.

    Encased in an attractive metal frame in matt black aluminium, with an inner LED band, Solo I gives a dynamic atmosphere to an interior. Its mirror is anti-fog for ease of use, allowing the simplicity of the design to always remain in focus.

    Article number: 953102.12 Size: 700 mm x 500 mm

    Özellikler
      • 700 mm x 500 mm
      • Matte black frame
      • Energy efficient LED lightning
      • Total wattage: 30,4 watt
      • Cu-free glass with safety backing
      • Steam free with heated demister pad
      • Touch on/off
      • 6400 K
      • IP 44 rated
      • CE-certified
      • Weight: 5,412 kg
      • Slimline 40 mm wall projection
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.953102-12
    • Ürün ailesiX Collection
    • Ürün grubuMirrors
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-06-09
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)500
    • Genişlik (mm)700
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeCam
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriPolonya
    • Ağırlık net (Kg)5.41
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • Uniclass 2015 koduPr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 açıklamasıBathroom mirrors
    • CSI MasterFormat 2014 kodu08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıMirrors
    • OmniClass numarası23-21 37 13 15
    • OmniClass başlığıMirrors
    • CSI UniFormat II koduE1090
    • CSI UniFormat II başlığıOther Equipment

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa
    Åland
    Almanya
    Andorra
    Arnavutluk
    Avusturya
    Belçika
    Beyaz Rusya
    Bosna Hersek
    Bulgaristan
    Cebelitarık
    Çek Cumhuriyeti
    Danimarka
    Estonya
    Faroe Adaları
    Finlandiya
    Fransa
    Guernsey
    Hırvatistan
    Hollanda
    İrlanda
    Isle of Man
    İspanya
    İsveç
    İsviçre
    İtalya
    İzlanda
    Jersey
    Karadağ
    Kıbrıs
    Kuzey Makedonya
    Letonya
    Liechtenstein
    Litvanya
    Lüksemburg
    Macaristan
    Malta
    Moldova
    Monako
    Norveç
    Polonya
    Portekiz
    Romanya
    Rusya
    San Marino
    Sırbistan
    Slovakya
    Slovenya
    Svalbard
    Ukrayna
    Vatikan
    Yunanistan