Publiko produktet
Free Flow Push down-waste
Free Flow Push down-waste
Free Flow Push down-waste
Free Flow Push down-waste
Free Flow Push down-waste
Free Flow Push down-waste
Free Flow Push down-waste
Free Flow Push down-waste
    Mora Armatur

    Free Flow Push down-waste

    This push down-wastes are made for sinks thats has thicker materials with or without spillway overflow. Available in the colours: chrome, matte black, matte white, polished brass, brushed brass, brushed copper and brushed nickel.


    Chrome art.no: S600066 RSK 8560149 VVS 747084004. 

    Matte black art.no: S600066.12  RSK 8560150 VVS 747084011. 

    Matte white art.no: S600066.22 RSK 8560151 VVS 747084010. 

    Polished brass art.no: S600066.60 RSK 8560152 VVS 747084085. 

    Brushed brass art.no: S600066.62 RSK 8560153 VVS 747084087. 

    Brushed copper art.no: S600066.68 RSK 8560154 VVS 747084097. 

    Brushed nickel art.no: S600066.76 RSK 8560155 VVS 747084016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

    Özellikler
        • For basins in thicker materials with or without spillway overflow
        • Mounting depth under the basin: 35 mm

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.S600066
    • Ürün ailesiPush down-waste
    • Ürün grubuPush down-waste
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-06-21
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)103
    • Genişlik (mm)74
    • Derinlik (mm)86
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • İkincil malzemeKrom
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriİsveç
    • Ağırlık net (Kg)0.36
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıValf
    • ETIM KoduEG017210
    • ETIM AdıBathroom and washroom accessories/fittings
    • UNSPSC adıValves
    • UNSPSC kodu401416
    • OmniClass numarası23-27 31 00
    • OmniClass başlığıValves