The AC-62 is an insulated system intended for external construction: windows, doors,
showcases. It is possible to produce sliding and automatic doors,
windows that open both inwards and outwards, as well as revolving,
accordion and bent structures. Two aluminum profiles are connected with a
thermal break, creating a profile with a frame width of 62 mm and a
window sash width of 70 mm. The width of the profiles and their
structure ensures very good strength and thermal parameters while
maintaining a low price of the system.
Bölge bulunurluk durumu
| Avrupa | Asya | Kuzey Amerika | Afrika |
|---|---|---|---|
Åland | Afganistan | Bahamalar | Cezayir |
Almanya | Azerbaycan | Birleşik Devletler | Fas |
Andorra | Birleşik Arap Emirlikleri | Dominik Cumhuriyeti | Kenya |
Arnavutluk | Çin | Grönland | Libya |
Avusturya | Ermenistan | Haiti | Mısır |
Belçika | Gürcistan | Jamaika | Tunus |
Beyaz Rusya | Irak | Kanada | |
Bosna Hersek | İran | Küba | |
Bulgaristan | Katar | ||
Cebelitarık | Kazakistan | ||
Çek Cumhuriyeti | Kırgızistan | ||
Danimarka | Kuveyt | ||
Estonya | Moğolistan | ||
Faroe Adaları | Özbekistan | ||
Finlandiya | Pakistan | ||
Fransa | Suriye | ||
Guernsey | Suudi Arabistan | ||
Hırvatistan | Tacikistan | ||
Hollanda | Türkiye | ||
İngiltere | Türkmenistan | ||
İrlanda | Umman | ||
Isle of Man | Ürdün | ||
İspanya | Yemen | ||
İsveç | |||
İsviçre | |||
İtalya | |||
İzlanda | |||
Jersey | |||
Karadağ | |||
Kıbrıs | |||
Kuzey Makedonya | |||
Letonya | |||
Liechtenstein | |||
Litvanya | |||
Lüksemburg | |||
Macaristan | |||
Malta | |||
Moldova | |||
Monako | |||
Norveç | |||
Polonya | |||
Portekiz | |||
Romanya | |||
Rusya | |||
San Marino | |||
Sırbistan | |||
Slovakya | |||
Slovenya | |||
Svalbard | |||
Ukrayna | |||
Vatikan | |||
Yunanistan |