Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz buraya !

Katılıyorum
;

Mosa Terra Beige&Brown - Dark Grey Brown - Floor tile surface

Özgün ref.: pt2445-floor
Marka: Mosa
Ürün ailesi: Tiles
Ürün grubu: Non Glazed Porcelain Tiles EN14411 B1a
Yayınlanma tarihi: 2017-06-16
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (9)

Gradations of beige and brown in three colour types. Combine colours and sizes to create a lively tile pattern with distinctive lines.

Terra Beige & Brown consists of twelve hues: four grey-brown hues, four yellow-brown hues, and four reddish-brown hues that transition from light to dark. The powder matt finish gives these tiles a unique look. 

 *This is a pre-made surface pattern for floor or wall. The native software files offer infinite textures for optimal modelling and visualisations. This pattern can be customized with the Mosa Pattern Generator tool

PT: PT2445
GR: GR003-007
PRODUCT: (%/m2)
01: 265 V 015060 = 45.95%
02: 265 V 010060 = 21.62%
03: 265 V 005060 = 32.43%
THICKNESS: 12 mm


Ana malzeme: Ceramics
İkincil malzeme:
Tasarım yeri: Netherlands
Üretim yeri: Netherlands

BIMobject Kategorisi: Zemin Kaplama - Tiles
IFC sınıflandırması: Floor
UNSPSC adı: Ceramic tiles or flagstones
UNSPSC kodu: 30131704
Uniclass 1.4 Kod: L533
Uniclass 1.4 Tanım: Tiles and blocks (rigid)
Uniclass 2.0 Kod: PR-80-96-19
Uniclass 2.0 Tanım: Ceramic Tiles
Uniclass 2015 Kod: Pr_35_93_96_19
Uniclass 2015 Tanım: Ceramic tiles
NBS Reference Kod: 80-96-19
NBS Reference Tanım: Ceramic Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
OmniClass Numarası: 23-15 17 13 13 13
OmniClass Başlığı: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes

BIMobject®