Publiko produktet
Cromie 10x10
Mosaico+

Cromie 10x10

CROMIE COLLECTION Glass mosaics consisting of a mix of square chips, arranged at random, with a variety of finishes (iridescent, glazed, gleaming, deep, corrugated, glossy, matt, gilded...) with the chip dimensions changing depending on the size: 10x10, 15x15 and 20x20 all with 4 mm thickness, and 23x23 with thickness of 8 mm. The chips are mounted on glass fibre mesh.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Cromie-10x10
  • Ürün ailesiCromie
  • Ürün grubuMosaic
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2016-04-21
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)327
  • Genişlik (mm)327
İlgili
  • Ana malzemeSeramik
  • İkincil malzemeCam
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Mozaik
  • IFC sınıflandırmasıYüzey
  • Uniclass 2015 koduPr_35_93_96_53
  • Uniclass 2015 açıklamasıMosaic tiles

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa Asya Kuzey Amerika Güney Amerika Afrika