Publiko produktet
Diesel Generator Set, mtu 12V1600, 550-600kWe, 60Hz, 208-600V

Diesel Generator Set, mtu 12V1600, 550-600kWe, 60Hz, 208-600V

    Product Highlights:

    • Designed and manufactured in facilities certified to standards ISO 9001:2008 and ISO 14001:2004
    • Verified product design, quality and performance integrity
    • Cutting-edge emissions control
    • Best-in-class reliability and availability
    • Optimized maintenance intervals
    • Advanced monitoring & communications
    • Accepts Rated Load in One Step Per NFPA 110
    • Compliant with industry codes & standards
Özellikler
  • Engine: mtu 12V1600 Diesel Engine

    Generator: 4 Pole, Rotating Field; 1 Bearing, Sealed; 2/3 Pitch Windings

    Radiator: Unit Mounted 50 °C

    Air filtration: Single Stage Air Cleaners

    Fuel system: High-Pressure Diesel Injection

    Monitoring & Controls: Generator Set Control, Metering, Protection, Fault-Alarm Status Indication, Event Recording

    Warranty: 2-Year Standard

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.diesel-generator-set-mtu-12v1600-550-600kwe-60hz-208-600v
  • Ürün ailesiElectrical Generator Sets
  • Ürün grubumtu 12V1600
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-11-19
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeMetal
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiYapı - Power Generation & Light
  • ETIM KoduEC002823
  • ETIM AdıPower generator
  • Uniclass 2015 koduPr_60_70_65_34
  • Uniclass 2015 açıklamasıGenerator sets
  • CSI MasterFormat 2014 kodu26 32 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • OmniClass numarası23-35 11 15 11
  • OmniClass başlığıDiesel Generator Sets

Bölge bulunurluk durumu

Kuzey Amerika Güney Amerika
Anguilla
Arjantin
Antigua ve Barbuda
Bolivya
Aruba
Brezilya
Bahamalar
Ekvador
Barbados
Falkland Adaları (Islas Malvinas)
Belize
Fransız Guyanası
Bermuda
Guyana
Birleşik Devletler
Kolombiya
Caribbean Netherlands
Paraguay
Cayman Adaları
Peru
Curaçao
Şili
Dominik
Surinam
Dominik Cumhuriyeti
Uruguay
El Salvador
Venezuela