Publiko produktet
Gas Generator Set, mtu 12V1600, 300-500kWe, 60Hz, 208-600V

Gas Generator Set, mtu 12V1600, 300-500kWe, 60Hz, 208-600V

Product Highlights:

  • Designed and manufactured in facilities certified to standards ISO 9001:2008 and ISO 14001:2004
  • Verified product design, quality and performance integrity
  • Best-in-class reliability and availability
  • Optimized maintenance intervals
  • Advanced monitoring & communications
  • Accepts Rated Load in One Step Per NFPA 110
  • Compliant with industry codes & standards
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.gas-generator-set-mtu-12v1600-300-500kwe-60hz-208-600v
  • Ürün ailesiElectrical Generator Sets
  • Ürün grubumtu 12V1600
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-04-15
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeMetal
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiYapı - Power Generation & Light
  • IFC sınıflandırmasıElektrikli Jeneratör
  • ETIM KoduEC002823
  • ETIM AdıPower generator
  • Uniclass 2015 koduPr_60_70_65_34
  • Uniclass 2015 açıklamasıGenerator sets
  • CSI MasterFormat 2014 kodu26 32 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıGas-Engine-Driven Generator Sets
  • OmniClass numarası23-35 11 15 13
  • OmniClass başlığıGas Generator Sets

Bölge bulunurluk durumu

Kuzey Amerika Güney Amerika